ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルミチャンネル 20X20X2.0

アルミチャンネル 20X20X2.0 HP503S
通常単価(税別)
1,379
税込単価
1,517
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミアングルです。【用途】・見切り・端の目隠し・カットして補強金具や止め金具に。

詳細を確認

型番:

HP503S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP503Sの仕様・寸法情報

JANコード
4969182682755
質量(g)
607.000
トラスココード
849-5377
材質1
アルミ
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト

型番リスト

表示件数
型番
HP503S

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4969182682755
607.000
849-5377
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,379
( 1,517 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミアングルです。
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミチャンネル 20X20X2.0の型番HP503Sのページです。 型番HP503Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミチャンネル 20X20X2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミチャンネル 20X20X2.0
アルミ不等辺アングル 10X20X1.5
アルミ不等辺アングル 10X20X1.5
アルミチャンネル(角) 30×15×2.0(mm)
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
アルミ角パイプ 10X10X1.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格1,379357260 -785640220
通常出荷日5日目7日目5日目〜5日目5日目5日目
材質1アルミアルミアルミアルミアルミ(A6063S-T5)アルミ
材質2A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5
材質3B1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト