ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルミチャンネル(角) 30×15×2.0(mm)

型番:

HP501SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP501SSの仕様・寸法情報

JANコード
4969182683509
質量(g)
304.000
トラスココード
849-5366
材質1
アルミ
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト

型番リスト

表示件数
型番
HP501SS

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4969182683509
304.000
849-5366
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785
( 864 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミアングルです
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミチャンネル(角) 30×15×2.0(mm)の型番HP501SSのページです。 型番HP501SSに関する仕様情報を記載しております。
アルミチャンネル(角) 30×15×2.0(mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミチャンネル(角) 30×15×2.0(mm)
アルミチャンネル 20X20X2.0
アルミ角パイプ 15X15X1.5
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
アルミ複合板 3×1820×910(mm)
アルミ角パイプ 10X10X1.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格7851,37997764010,294 -220
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜5日目
材質1アルミアルミアルミアルミ(A6063S-T5)アルミシートアルミ
材質2A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5ポリエチレン樹脂A6063S T5
材質3B1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイト積層構造B1アルマイト

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト