メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クリンガー ノンアスベストジョイントシート 外径250mm

クリンガー ノンアスベストジョイントシート 外径250mm HNJ125A10K
通常単価(税別)
4,115
税込単価
4,527
通常出荷日:7日目

【特長】・実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。・ガスケットペースト不...

詳細を確認

型番:

HNJ125A10K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HNJ125A10Kの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番外径呼び径ボルト穴中芯径穴数×穴径内径使用温度範囲使用圧力トラスココード材質
HNJ125A10K250mm125A210mm8穴×23mm141mm-150~250℃JIS 5K850-5556ノンアスベスト(C4430):合成繊維と硝子繊維のブレンドとNBRバインダーの組み合わせ

型番リスト

表示件数
型番
HNJ125A10K
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,115
( 4,527 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
・ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
【用途】
・フランジ用ジョイントシート。
【商品仕様】
・外径:250mm
・外径:250mm
・呼び径:125A
・ボルト穴中芯径:210mm
・穴数×穴径:8穴×23mm
・内径:141mm
・使用温度範囲:-150~250℃
・使用圧力:JIS 5K
・トラスココード:850-5556
・質量:0g
【材質/仕上】
・ノンアスベスト(C4430):合成繊維と硝子繊維のブレンドとNBRバインダーの組み合わせ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリンガー ノンアスベストジョイントシート 外径250mmの型番HNJ125A10Kのページです。 型番HNJ125A10Kに関する仕様情報を記載しております。
クリンガー ノンアスベストジョイントシート 外径250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンガー ノンアスベストジョイントシート 外径250mm
汎用性ノンアスベストジョイントシート
グランドパッキン ケミカル流体万能,高周速回転軸用 外径9.5mm×9.5mm
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A
エスロン パッキン EPDM JIS10K 250A
エスロン パッキン EPDM JIS5K 250A
メーカーアキツ(旧:亜木津工業)エスコ日本バルカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格4,1155,375 -17,43612,4152,7752,557
通常出荷日7日目1日目〜5日目3日目3日目1日目

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト