メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

日立 ゲ-トバルブ汎用10K 呼び径(B)3

日立 ゲ-トバルブ汎用10K 呼び径(B)3 HM10KSS80A
通常単価(税別)
90,420
税込単価
99,462
通常出荷日:14日目

【特長】・最高厚力120℃以下の静流水…最高使用圧力1.37Mpaです。・220℃以下の蒸気、作動油、...

詳細を確認

型番:

HM10KSS80A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM10KSS80Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(B)ハンドル径D(mm)寸法H(mm)寸法L(mm)トラスココード質量材質
HM10KSS80A3180310145850-480313kgマレブル(FCD-S)

型番リスト

表示件数
型番
HM10KSS80A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,420
( 99,462 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高厚力120℃以下の静流水…最高使用圧力1.37Mpaです。
・220℃以下の蒸気、作動油、空気、Nガス…最高使用圧力0.98MPaです。
【用途】
・静流水・蒸気・油・空気・N4ガス用に。
【商品仕様】
・呼び径(B):3
・ハンドル径D(mm):180
・寸法H(mm):310
・寸法L(mm):145
・日立金属規定品
・トラスココード:850-4803
・質量:13kg
【材質/仕上】
・マレブル(FCD-S)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日立 ゲ-トバルブ汎用10K 呼び径(B)3の型番HM10KSS80Aのページです。 型番HM10KSS80Aに関する仕様情報を記載しております。
日立 ゲ-トバルブ汎用10K 呼び径(B)3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日立 ゲ-トバルブ汎用10K 呼び径(B)3
マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ(呼径40~300)
青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ
マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)キッツキッツキッツ桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格90,42047,005 -23,466 -5,433 -17,009 -14,556 -
通常出荷日14日目2日目〜2日目在庫品1日目〜2日目〜3日目

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト