メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

日立 グロ-ブバルブ汎用10K 呼び径(B)2 1/2 寸法L180mm

型番:

HM10KSG65A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM10KSG65Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(B)ハンドル径D(mm)寸法H(mm)寸法L(mm)トラスココード質量材質
HM10KSG65A2"1/2180225180850-48008kgFCMB-S35(マレブル)

型番リスト

表示件数
型番
HM10KSG65A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,215
( 56,337 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高厚力120℃以下の静流水…最高使用圧力1.37Mpaです。
・220℃以下の蒸気、作動油、空気、Nガス…最高使用圧力0.98MPaです。
【用途】
・蒸気・作動油・空気・N3ガス・静流水用に。
【商品仕様】
・呼び径(B):2 1/2
・ハンドル径D(mm):180
・寸法H(mm):225
・寸法L(mm):180
・JIS B2011適合品
・トラスココード:850-4800
・質量:8kg
【材質/仕上】
・FCMB-S35(マレブル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日立 グロ-ブバルブ汎用10K 呼び径(B)2 1/2 寸法L180mmの型番HM10KSG65Aのページです。 型番HM10KSG65Aに関する仕様情報を記載しております。
日立 グロ-ブバルブ汎用10K 呼び径(B)2 1/2 寸法L180mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日立 グロ-ブバルブ汎用10K 呼び径(B)2 1/2 寸法L180mm
日立 グロ-ブバルブ汎用10K 呼び径(B)3 寸法L240mm
クラス10K ねじ込み形グロ-ブバルブ
クラス10K フランジ形グロ-ブバルブ
青銅製汎用10Kグローブバルブフランジ
マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)東洋バルヴ東洋バルヴキッツ桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格51,21587,5528,467 -18,159 -19,840 -52,708 -
通常出荷日7日目14日目在庫品1日目〜4日目2日目2日目〜

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト