17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

シシク 低床重荷重用双輪キャスター 50径 自在 MC車輪 三価クロメート HJT-50U-MC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シシク 低床重荷重用双輪キャスター 50径 自在 MC車輪 三価クロメート

販売終了

型番

HJT-50U-MC

2018年08月に販売終了となりました。

【特長】
・旋回が軽くなり方向転換が簡単で軽さは単輪の2倍(当社製品比)です。
・自在旋回部分の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の固定でも走行スムーズです。
・車輪には密封型ラジアルボールベアリングを採用しているので、グリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転です。
・自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングを採用しています。
【用途】
・長期固定型精密機器に。
・重荷重低速運搬用。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):294
・許容荷重(kgf):300
・車輪径D(mm):50
・車輪幅(mm):15×2
・取付高H(mm):78
・取付座A×B(mm):82×82
・取付ピッチX×Y(mm):55~55×65~65
・取付穴径P(mm):9.5×16.5
・許容荷重(N):2940
・許容荷重(N):2940
・自在式
・プレート式
・低床式
・双輪キャスター
・JANコード:4537657111934
・トラスココード:112-9388
・質量:0.62kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・モノマーキャスティングナイロン
・仕上げ:三価クロメート

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト