17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

HI継手 水栓チーズ

通常単価(税別)
235248
税込単価
259273
通常出荷日:4日目

【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます【用途...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

質量

(g)

塩ビ管呼び径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
18
-
38
13
4997983104657
857-4925
10個
22
18
48
16x13
4997983104671
857-4926
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235
( 259 )
4日目
248
( 273 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HI継手 水栓チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HI継手 水栓チーズ
HI継手 チーズ
HIメタル給水栓チーズ
HI継手 ソケット
HI継手 エルボ
HI継手 異径チーズ
メーカークボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格235-129 -1,153 -153 -128 -235 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
種類HITSHITSHITSHITSHITSHITS
継手形状チーズティーチーズソケット90度エルボティー
接続 種類管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 異径
特性耐薬品 / 耐食性なしなしなしなしなし
ねじ 種類Rp(平行めねじ)-Rp(平行めねじ)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト