メカニカル部品技術窓口

【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。【用...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 使用温度範囲 | 設計水圧 | 規格 | 衝撃強さ(シャルピー) | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVP30X1M | VP管(厚肉) | 5~35℃ | 1.0MPa | JIS K 6742 | 17.7以上 | 4997983101458 | 850-6352 | 531g | 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) |
【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6742規格
・衝撃強さ(シャルピー)17.7以上
・JANコード:4997983101458
・トラスココード:850-6352
・質量:531g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
塩ビ管
4.9
積水化学工業
VUパイプ
5通常価格(税別):812円~

クボタケミックス
VUパイプ 500mm
0通常価格(税別):360円~

積水化学工業
HIパイプ
5通常価格(税別):538円~

積水化学工業
VPパイプ
4通常価格(税別):1,809円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
HTパイプ(耐熱タイプ)2000mm
4.5通常価格(税別):1,950円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル
5通常価格(税別):2,638円~

積水化学工業
VPWパイプ
5通常価格(税別):410円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
VPWパイプ(水道用) 塩ビニル
4.6通常価格(税別):714円~