メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M HIVP25X1M
通常単価(税別)
699
税込単価
769
通常出荷日:4日目

【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。【用...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

HIVP25X1M
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HIVP25X1Mの仕様・寸法情報

種類
VP管(厚肉)
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類使用温度範囲設計水圧規格衝撃強さ(シャルピー)JANコードトラスココード質量材質
HIVP25X1MVP管(厚肉)5~35℃1.0MPaJIS K 674217.7以上4997983101441850-6350439g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
HIVP25X1M
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699
( 769 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6742規格
・衝撃強さ(シャルピー)17.7以上
・JANコード:4997983101441
・トラスココード:850-6350
・質量:439g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1Mの型番HIVP25X1Mのページです。 型番HIVP25X1Mに関する仕様情報を記載しております。
耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M
耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M
耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M
耐衝撃塩ビパイプ HI-VP
耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M
クボタケミックス VPW 25X1M
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス
通常価格6991,012350268 -1,585595
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜2日目4日目
種類VP管(厚肉)VP管(厚肉)VP管(厚肉)VP管(厚肉)VP管(厚肉)VP管(厚肉)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト