メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F40

クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F40 HIF10K40
通常単価(税別)
2,888
税込単価
3,177
通常出荷日:7日目

【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。【用...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

HIF10K40
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HIF10K40の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度範囲設計水圧JANコードトラスココード質量材質
HIF10K405~35℃1.0MPa4997983113208857-4877409g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
HIF10K40
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,888
( 3,177 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・工場内配管、機器との接合に使用します。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・メーカー規格品
・JANコード:4997983113208
・トラスココード:857-4877
・質量:409g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F40の型番HIF10K40のページです。 型番HIF10K40に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F40
クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F50
エスロン HI-TSフランジ JIS10K HIーPVC
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 65A
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 20A
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 50A
メーカークボタケミックスクボタケミックス積水化学工業旭有機材旭有機材旭有機材
通常価格2,8883,568840 -3,1051,2002,728
通常出荷日7日目7日目1日目〜4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト