メカニカル部品技術窓口

確定しました

重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付 HEMC-KH150CD

通常単価(税別)
34,291
税込単価
37,720
通常出荷日:4日目

【特長】・体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。・優れた導電性能で静電気を...

詳細を確認

型番:

HEMC-KH150CD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HEMC-KH150CDの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HEMC-KH150CD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,291
( 37,720 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。
・優れた導電性能で静電気を放出します。
・固定式
・プレート式
【商品仕様】
・取付ピッチX×Y(mm):100X56
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):550
・取付高H(mm):198
・取付座A×B(mm):140X96
・許容荷重(N):5390
・許容荷重(N):5390
・トラスココード:857-4705
・質量:2.67kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付 HEMC-KH150CDの型番HEMC-KH150CDのページです。 型番HEMC-KH150CDに関する仕様情報を記載しております。
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付 HEMC-KH150CDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付 HEMC-KH150CD
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 HEMC-JMB150CD
重荷重用キャスター KH型固定金具(サイズ150mm~200mm)
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 MCVB-K150
導電性ゴムキャスター 固定
重荷重用キャスター KH型固定金具(サイズ100mm~130mm)
メーカーヨドノヨドノ岐阜産研工業(ウカイ)ヨドノトラスコ中山岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格34,29137,7546,578 -15,0702,830 -4,084 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜3日目1日目5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト