メカニカル部品技術窓口

【特長】・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 塩ビ管呼び径 | 寸法(mm)D | 寸法(mm)D2 | 材質 | 色 | チーズ呼び径 | D | H | 最高使用温度 | JANコード | トラスココード | 質量 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCLT752 | 75×50 | 106 | 69 | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル | 赤茶 | 75mm×50mm | 102mm×D1 | 124mm | 90℃ | 4901860801980 | 850-6270 | 1422g | 禁油洗浄処理 |
【特長】
・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に優れた経済的な超純水用耐熱クリーン管材です。
・現在では、積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。クリーンルーム用配管。熱滅菌配管。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:75×50
・寸法(mm)D:106
・寸法(mm)D2:69
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・チーズ呼び径:75mm×50mm
・D:102mm×D1
・H:124mm
・最高使用温度:90℃
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・高度なクリーンが要求される流れを確かに支える管材です。
・JANコード:4901860801980
・トラスココード:850-6270
・質量:1422g
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(
・禁油洗浄処理
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
塩ビ継手 バルブ用ソケット
3.3通常価格(税別):310円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ
4.5通常価格(税別):97円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット
5通常価格(税別):97円~

ミスミ
塩ビ継手 キャップ
4.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 90°エルボ
4.3通常価格(税別):310円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ
4通常価格(税別):118円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)
4通常価格(税別):70円~

アロン化成
TS継手 ソケット(A形) TS S
4.7通常価格(税別):68円~

積水化学工業
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)
4通常価格(税別):96円~