17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エスロン HTクリーン継手 チーズ 25×20 HCLT251

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エスロン HTクリーン継手 チーズ 25×20

販売終了

型番

HCLT251

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に優れた経済的な超純水用耐熱クリーン管材です。
・現在では、積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。クリーンルーム用配管。熱滅菌配管。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:25×13
・寸法(mm)D:41
・寸法(mm)D2:26
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・チーズ呼び径:25mm×20mm
・D:42mm×D1
・H:56mm
・最高使用温度:90℃
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・高度なクリーンが要求される流れを確かに支える管材です。
・JANコード:4901860801737
・トラスココード:850-6246
・質量:122g
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(
・禁油洗浄処理

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 接着剤はエスロン接着剤NO.100をご使用下さい。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト