メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エスロン HTクリーン継手 ソケット 50×40

エスロン HTクリーン継手 ソケット 50×40 HCLS501

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 接着剤はエスロン接着剤NO.100をご使用下さい。

型番:

HCLS501
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HCLS501の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径寸法(mm)D寸法(mm)D2ソケット呼び径DL最高使用温度JANコードトラスココード質量材質
HCLS50150×406956赤茶50mm×40mm70mm×D1111mm90℃4901860801560850-6229105g耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)、禁油洗浄処理

型番リスト

表示件数
型番
HCLS501
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に優れた経済的な超純水用耐熱クリーン管材です。
・現在では、積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。クリーンルーム用配管。熱滅菌配管。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:50×40
・寸法(mm)D:69
・寸法(mm)D2:56
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・ソケット呼び径:50mm×40mm
・D:70mm×D1
・L:111mm
・最高使用温度:90℃
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・高度なクリーンが要求される流れを確かに支える管材です。
・JANコード:4901860801560
・トラスココード:850-6229
・質量:105g
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(
・禁油洗浄処理

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 接着剤はエスロン接着剤NO.100をご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン HTクリーン継手 ソケット 50×40の型番HCLS501のページです。 型番HCLS501に関する仕様情報を記載しております。
エスロン HTクリーン継手 ソケット 50×40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン HTクリーン継手 ソケット 50×40
エスロン HTクリーン継手 ソケット 50
エスロン HTクリーン継手 エルボ 40
エスロン クリーン継手 ソケット 40×20
エスロン クリーン継手 バルブソケット 50
エスロン クリーン継手 ソケット 40×25
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格2,3202,7922,180455560402
通常出荷日7日目7日目7日目15日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました