17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

人肌のゲルシート 400×400 乳白色

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

人肌のゲルシート 400×400 乳白色

販売終了

型番

H0-5

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・柔らかく追従性に優れた、超軟質ゲルシートです
・素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません
・マスキングやパッキン、緩衝シートとして最適です

指定中の仕様・寸法情報

種類
[防振シート・パッド] 防振シート・パッド
材質
ゲル(シリコーン)
接続形状
穴なし
高さH・厚さT(mm)
5
乳白色
長さ(mm)
400
幅(mm)
400
硬度詳細
アスカーC0
JANコード
4514851005306
トラスココード
806-6979

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト