メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ヨドノ 鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 280φ

ヨドノ 鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 280φ GSB280
通常単価(税別)
12,466
税込単価
13,713
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボス幅(mm):63・許容荷重(N):4000・許容荷重(N):4000・ボス幅(mm)...

詳細を確認

型番:

GSB280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSB280の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ゴム] ジェンゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
280
軸径 d / 穴径 D(φ)
25
最大荷重/許容荷重(kgf)
350
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
51
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
63
軸受
有り

商品情報

製品仕様

型番種類ボス幅(mm)許容荷重(N)質量(kg)材質
GSB280キャスタ6340004.7車輪:ジェンゴム

型番リスト

表示件数
型番
GSB280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,466
( 13,713 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボス幅(mm):63
・許容荷重(N):4000
・許容荷重(N):4000
・ボス幅(mm):63
・ベアリング入
・質量:4.7kg
【材質/仕上】
・車輪:ジェンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨドノ 鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 280φの型番GSB280のページです。 型番GSB280に関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 280φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 280φ
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 100φ
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 130φ
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 250φ
ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 150φ
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格12,4662,6204,0058,7077,834
通常出荷日3日目3日目3日目7日目3日目
車輪タイプ外輪+ホイール一体型一体型--
車輪材質ジェンゴム鋳物鋳物--
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)280100130--
軸径 d / 穴径 D(φ)251220--
最大荷重/許容荷重(kgf)350200360--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト