(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

シミズ ステンレス製丸型フード付ガラリ75

シミズ ステンレス製丸型フード付ガラリ75
通常単価(税別):
1,439
通常出荷日:
11日目

【特長】
・オールステンレス製ですので錆びにくいです。
・自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
【用途】
・自然給排気口
【商品仕様】
・A(mm):118
・B(mm):74
・C(mm):84
・D(mm):62
・E(mm):45
・圧力損失係数:9.6
・JANコード:4905637192684
・トラスココード:849-3665
・質量:148g
【材質/仕上】
・本体・ガラリ板:SUS304ステンレス
・防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GN-75S-HL

型番

GN-75S-HL

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,439円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

シミズ ステンレス製丸型フード付ガラリ75の型番GN-75S-HLのページです。
型番GN-75S-HLに関する仕様情報を記載しております。

GN-75S-HLで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

シミズ ステンレス製丸型フード付ガラリ75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)