メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB130X50

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB130X50 GHB130X50
通常単価(税別)
5,626
税込単価
6,189
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ボス幅(mm):54・許容荷重(N):2000・ボス幅(mm):54・許容荷重(N):2...

詳細を確認

型番:

GHB130X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GHB130X50の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ゴム] ジェンゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
130
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
50
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
54
軸受
有り

商品情報

製品仕様

型番種類ボス幅(mm)許容荷重(N)質量材質
GHB130X50キャスタ5420001.9kg車輪:ジェンゴム

型番リスト

表示件数
型番
GHB130X50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,626
( 6,189 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボス幅(mm):54
・許容荷重(N):2000
・ボス幅(mm):54
・許容荷重(N):2000
・ベアリング入
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・車輪:ジェンゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB130X50の型番GHB130X50のページです。 型番GHB130X50に関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB130X50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB130X50
ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB150X65
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 130φ
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 100φ
MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB130
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格5,6268,5694,0052,6209,7911,907
通常出荷日7日目6日目3日目3日目3日目2日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール一体型一体型一体型外輪+ホイール
車輪材質ジェンゴムジェンゴム鋳物鋳物ナイロンジェンゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)130150130100130130
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)506542354242
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)547051425452

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました