メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハッコウ ゴムエアーホース 6φ 20m

型番:

GE620
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GE620の仕様・寸法情報

材質
[その他] その他
使用温度範囲(空気時)(℃)
-20~60
使用流体
空気
外径 D(φ)
13
内径 d(φ)
6.3
外径【区分】
~15
内径【区分】
~7
長さ(m)
20
使用圧力at20℃(MPa)
1.0

商品情報

製品仕様

型番材質使用流体外径 D内径 d外径【区分】内径【区分】
GE620その他空気φ13.0φ6.3~15~7

型番リスト

表示件数
型番
GE620
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,502
( 10,452 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
【用途】
・土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
【商品仕様】
・外径(mm):13.0
・内径(mm):6.3
・最小曲げ半径(mm):114
・常用圧力(MPa):1.0
・長さ(m):20
・使用温度範囲:-20℃~60℃
・JANコード:4562111604110
・トラスココード:814-6257
【材質/仕上】
・合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ ゴムエアーホース 6φ 20mの型番GE620のページです。 型番GE620に関する仕様情報を記載しております。
ハッコウ ゴムエアーホース 6φ 20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッコウ ゴムエアーホース 6φ 20m
ハッコウ ゴムエアーホース 8φ 20m
ハッコウ ゴムエアーホース 12φ 20m
ハッコウ ゴムエアーホース 9φ 20m
ハッコウ ゴムエアーホース 15φ 20m
ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット
メーカー八興八興八興八興八興八興
通常価格9,50212,21118,04713,97622,245689
通常出荷日3日目6日目5日目6日目6日目7日目
材質その他その他その他その他その他その他
使用温度範囲(空気時)(℃)-20::60-20::60-20::60-20::60-20::60-20::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
外径 D(φ)13152116.52516.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト