メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 100A

型番:

GAE5100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAE5100の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径D2(P・C・D)(mm)D3(mm)使用温度範囲トラスココード質量材質
GAE5100100165198-40℃~90℃850-553070gエチレンプロピレンラバー(EPDM)

型番リスト

表示件数
型番
GAE5100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
829
( 912 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体成型品であるため、偏肉が無く表面が平滑です。
・2条のOリング状の凸部があり、面圧が低くても漏れにくい構造になっております。適度なゴム硬度で、熱応力、配管応力に対し緩衝効果を発揮します。
・上質のバージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:100
・塩ビ管呼び径:100
・D2(P・C・D)(mm):165
・D3(mm):198
・使用温度範囲-40℃~90℃ 左記は一般的な使用温度範囲です。薬液の種類、温度等によっては侵される恐れがあります。
・トラスココード:850-5530
・質量:70g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンラバー(EPDM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 100Aの型番GAE5100のページです。 型番GAE5100に関する仕様情報を記載しております。
アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 100Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 100A
5K 全面パッキン EPDM
エスロン パッキン EPDM JIS5K 100A
10K 全面パッキン EPDM
アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 100A
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 100A
メーカー旭有機材旭有機材積水化学工業旭有機材旭有機材旭有機材
通常価格829412 -1,164577 -3,7404,956
通常出荷日4日目6日目〜1日目在庫品1日目〜4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト