メカニカル部品技術窓口

確定しました

白鋼管製エルボロング90°G90LSGP200A

型番:

G90LSGP200A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G90LSGP200Aの仕様・寸法情報

種類
突合型
継手 形状
90°エルボ
材質
[スチール] 配管用炭素鋼(SGP)
同径・異径
同径
径の呼び 1
8B(200A)
肉厚(mm)
5.8
表面処理
亜鉛メッキ
JANコード
4560136240139
トラスココード
850-4960
-
-

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)外径(mm)形状呼び径(mm)肉厚(mm)JANコードトラスココード質量材質仕上
G90LSGP200A2008216.390°ロングエルボ216.35.84560136240139850-496014.4kg配管用炭素鋼(SGP)亜鉛メッキ

型番リスト

表示件数
型番
G90LSGP200A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,285
( 35,514 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ品、形状:90°ロングエルボです。
【用途】
・石油化学関係。
・一般ビル建築配管。
【商品仕様】
・呼び径(A):200
・呼び径(B):8
・外径(mm):216.3
・メッキ品
・形状:90°ロングエルボ
・呼び径(mm):216.3
・肉厚(mm):5.8
・JIS B2311規格品
・JANコード:4560136240139
・トラスココード:850-4960
・質量:14.4kg
【材質/仕上】
・配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白鋼管製エルボロング90°G90LSGP200Aの型番G90LSGP200Aのページです。 型番G90LSGP200Aに関する仕様情報を記載しております。
白鋼管製エルボロング90°G90LSGP200Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白鋼管製エルボロング90°G90LSGP200A
鋼管製エルボロング90°90LSGP200A
白鋼管製エルボショート90°G90SSGP200A
鋼管製エルボロング45°45LSGP200A
突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 白管
突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白
メーカーベンカン機工ベンカン機工ベンカン機工ベンカン機工ベンカン機工ベンカン機工
通常価格32,28517,15728,97814,489898 -1,904 -
通常出荷日14日目7日目14日目7日目在庫品1日目〜8日目
種類突合型突合型突合型突合型突合型関連部品
継手 形状90°エルボ90°エルボ90°エルボ45°エルボ90°エルボ-
材質配管用炭素鋼(SGP)配管用炭素鋼(SGP)配管用炭素鋼(SGP)配管用炭素鋼(SGP)--
同径・異径同径同径同径同径同径-
径の呼び 18B(200A)8B(200A)8B(200A)8B(200A)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト