17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

TS 伸縮式ローラーコンベヤ 複列ローラー型

TS 伸縮式ローラーコンベヤ 複列ローラー型
通常単価(税別)
156,151160,389
税込単価
171,766176,428
通常出荷日:8日目

【特長】・カーブ・伸縮・高低が自由自在・キャスター付きで移動も簡単

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番フレーム種類フレーム材質ローラ種類ローラ材質ローラ径
FXSR3840Wカーブスチールストレートスチールφ38.1
FXSR3850Wカーブスチールストレートスチールφ38.1

型番リスト

表示件数

質量

(kg)

最小発注数量
67
1個
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,151
( 171,766 )
8日目
160,389
( 176,428 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーブ・伸縮・高低が自由自在
・キャスター付きで移動も簡単

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS 伸縮式ローラーコンベヤ 複列ローラー型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS 伸縮式ローラーコンベヤ 複列ローラー型
TS アルミローラコンベヤ
アルミローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.5mm)
アルミローラーコンベヤ(ローラー径45mm、肉厚1.5mm)
スチールローラーコンベヤ(ローラー径38.1mm、肉厚1.2mm)
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
メーカーテラウチテラウチトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格156,151-66,139 -36,119 -34,986 -12,259 -14,108 -
通常出荷日8日目7日目7日目〜7日目〜1日目〜7日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質スチール硬質アルミアルミニウムアルミニウム機械構造炭素鋼管機械構造炭素鋼管
ローラ径(mm)38.138.1384538.1:57.2
フレーム 種類カーブストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト