17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

TS 伸縮式ローラーコンベヤ 単列ローラー型 (Φ38.1)

TS 伸縮式ローラーコンベヤ 単列ローラー型 (Φ38.1)
通常単価(税別)
133,541139,193
税込単価
146,895153,112
通常出荷日:8日目

テラウチ フリーローラコンベヤ TS 伸縮式ローラーコンベヤ 単列ローラー型 (Φ38.1)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

FXSR3850S【特長】
・カーブ・伸縮・高低が自由自在。
・キャスター付きで移動も簡単。
【商品仕様】
・伸縮式ローラーコンベヤ単列ローラー型(φ38.1)
・質量:68kg
【材質/仕上】
・スチール
FXSR3840S【特長】
・カーブ・伸縮・高低が自由自在。
・キャスター付きで移動も簡単。
【商品仕様】
・伸縮式ローラーコンベヤ単列ローラー型(φ38.1)
・質量:62kg
【材質/仕上】
・スチール

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・カーブ・伸縮・高低が自由自在。・キャスター付きで移動も簡単。・伸縮式ローラーコンベヤ単列ローラー型(φ38.1)・質量:62kg【材質/仕上】・スチール
1個
・カーブ・伸縮・高低が自由自在。・キャスター付きで移動も簡単。・伸縮式ローラーコンベヤ単列ローラー型(φ38.1)・質量:68kg【材質/仕上】・スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,541
( 146,895 )
8日目
139,193
( 153,112 )
8日目

詳細情報

基本情報

テラウチ フリーローラコンベヤ TS 伸縮式ローラーコンベヤ 単列ローラー型 (Φ38.1)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS 伸縮式ローラーコンベヤ 単列ローラー型 (Φ38.1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS 伸縮式ローラーコンベヤ 単列ローラー型 (Φ38.1)
TS 伸縮式ローラーコンベヤ 複列ローラー型
伸縮ローラーコンベヤ
TS アルミ製ローラーφ38.1-W550(シャフト付き)
ローラー型
TS 樹脂製ローラーφ38-W300(シャフト付き)
メーカーテラウチテラウチ太陽工業テラウチ太陽工業テラウチ
通常価格133,541-156,151 -41,710 -1,6118,365 -2,847
通常出荷日8日目8日目7日目〜7日目7日目9日目
種類ローラローラローラ---
ローラ 種類ストレートストレートストレート---
ローラ材質スチールスチールスチール---
ローラ径(mm)38.138.138---
ローラ当たりの強度(kg)68-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト