17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 1.0mm×1220mm×10m FURIG-1

アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 1.0mm×1220mm×10m

通常単価(税別)
24,653
税込単価
27,118
通常出荷日:4日目

【特長】・アキレス独自の配合により極寒冷地や冷凍庫等の低温下でも柔軟性を保ちます。【用途】・極寒冷地や...

詳細を確認

型番:

FURIG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FURIG-1の仕様・寸法情報

種類
カーテン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FURIG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,653
( 27,118 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アキレス独自の配合により極寒冷地や冷凍庫等の低温下でも柔軟性を保ちます。
【用途】
・極寒冷地や冷凍庫等、低温下での間仕切りとして。
【商品仕様】
・厚み(mm)×幅(mm)×巻(m):1.0×1220×10
・-60℃の低温下においても柔軟性を保ちます。
・トラスココード:516-0600
・質量:18kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 1.0mm×1220mm×10mの型番FURIG-1のページです。 型番FURIG-1に関する仕様情報を記載しております。
アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 1.0mm×1220mm×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 1.0mm×1220mm×10m
アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 2.0mm×1220mm×10m
アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 3.0mm×1220mm×10m
岡田 中間ポール【SGタイプ】 2.0m
アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン2×300
メーカーアキレスアキレスアキレス岡田装飾金物アキレスアキレス
通常価格24,65351,04876,79414,11568,26544,370
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類カーテンカーテンカーテン関連部品カーテンカーテン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト