ダイケン フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガー FTプレート

ダイケン フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガー FTプレート
通常単価:
1,247
通常出荷日:
5日目

【用途】
・扉に取付けて、単車の回転軸と固定する時に使用。
【商品仕様】
・外寸(mm)長さ×幅×高さ:140×32×6
・#100、#200兼用
・JANコード:4968957405377
・トラスココード:849-6876
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FT-PT

型番
FT-PT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,247円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

ダイケン フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガー FTプレートの型番FT-PTのページです。
型番FT-PTに関する仕様情報を記載しております。

FT-PTで型番確定

ダイケン フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガー FTプレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)