メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハッコウ ホース継手 25φ用

通常単価(税別)
3,342
税込単価
3,676
通常出荷日:5日目

【特長】・糸入りブレードホース専用継手です。【用途】・工作機械・成型機・工場設備などの工業配管継手【商...

詳細を確認
  • 食品用途には使用しないで下さい。

型番:

FTB25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FTB25の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用流体接続口径適用ホース流体温度使用圧力JANコードトラスココード質量材質
FTB25空気・水R1TB-2533、STB-25320~70℃1.0MPa4562111602772814-6219260g真鍮(低カドミニウムタイプ)

型番リスト

表示件数
型番
FTB25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,342
( 3,676 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・糸入りブレードホース専用継手です。
【用途】
・工作機械・成型機・工場設備などの工業配管継手
【商品仕様】
・使用流体:空気・水
・接続口径:R1
・接続口径:R1
・適用ホース:TB-2533、STB-2532
・流体温度:0~70℃
・使用圧力:1.0MPa
・JANコード:4562111602772
・トラスココード:814-6219
・質量:260g
【材質/仕上】
・真鍮(低カドミニウムタイプ)

ご注意

  • 食品用途には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ ホース継手 25φ用の型番FTB25のページです。 型番FTB25に関する仕様情報を記載しております。
ハッコウ ホース継手 25φ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッコウ ホース継手 25φ用
ハッコウ スプリングホース 25×33 50m
ハッコウ ゴムエアーホース 6φ 20m
ハッコウ ゴムエアーホース 8φ 20m
ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット
ハッコウ ゴムエアーホース 12φ 20m
メーカー八興八興八興八興八興八興
通常価格3,34246,1029,50212,21168918,047
通常出荷日5日目6日目3日目6日目7日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト