ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

型番:

FSMPD45H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSMPD45Hの仕様・寸法情報

種類
点検口
点検口・避難ハッチ種類
床下点検口
トラスココード
849-3636
質量(g)
4300.0
材質1
枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
有効開口寸法(mm)
404×404

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FSMPD45H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,892
( 29,581 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モルタル仕上げ専用タイプです。
・4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
・コンクリート土間用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):450×450×50
・有効開口寸法(mm):404×404
・適用荷重(KN/m2):5(屋内外歩行用)
・タイル厚さ制限:25mm
・トラスココード:849-3636
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・目地用スペーサー:8個
・引き上げハンドル:2本

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)の型番FSMPD45Hのページです。 型番FSMPD45Hに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(モルタル仕上げ)
ダイケン 床点検口アンダーハッチ450×450 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(モルタル仕上げ)
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格26,89224,61126,89243,74638,55324,611
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類点検口点検口点検口点検口点検口点検口
点検口・避難ハッチ種類床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口
トラスココード849-3636849-3637849-3640849-3655849-3646849-3641
質量(g)4300.04100.05400.05000.06700.05200.0
材質1枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)枠材:ステンレス(SUS304)枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)枠材:ステンレス(SUS304)枠材:ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト