メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エスロン 板フランジSB型 100 JIS5K PVC

通常単価(税別)
3,538
税込単価
3,892
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番:

FSB1H5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSB1H5の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

エスロン 板フランジSB型 100 JIS5K PVC 外形図

規格表

エスロン 板フランジSB型 100 JIS5K PVC 規格表

型番リスト

表示件数
型番
FSB1H5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,538
( 3,892 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に。
【商品仕様】
・呼び径(A):100
・呼び径(B):4
・外径(mm):200
・厚さ(mm):16
・ボルト穴中心径(mm):165
・ボルト穴数:8
・ボルト穴径(mm):19
・適用ボルト呼び(mm):M16
・適用ボルトM16:首下60
・最高使用温度:60℃
・最高許容圧力:0.5MPa(20℃)
・使用圧力:5K
・JANコード:4901860696913
・トラスココード:836-5591
・質量:445g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン 板フランジSB型 100 JIS5K PVCの型番FSB1H5のページです。 型番FSB1H5に関する仕様情報を記載しております。
エスロン 板フランジSB型 100 JIS5K PVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン 板フランジSB型 100 JIS5K PVC
エスロン 板フランジSB型 100 JIS10K PVC
エスロン 板フランジSB型 20 JIS5K PVC
エスロン 板フランジSB型 13 JIS5K PVC
エスロン 板フランジSB型 40 JIS5K PVC
エスロン 板フランジSB型 50 JIS5K PVC
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格3,5383,7281,2251,0571,6402,013
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目1日目1日目

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト