メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エスロン 板フランジSB型 150 JIS5K PVC

エスロン 板フランジSB型 150 JIS5K PVC FSB1F5
通常単価(税別)
7,231
税込単価
7,954
通常出荷日:3日目

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番:

FSB1F5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FSB1F5の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質呼び径6BサイズDT仕様ボルト穴数入数適用ボルトM16最高使用温度最高許容圧力JANコードトラスココード質量
FSB1F5本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)150A265mm18mm5k81首下6550℃0.5MPa(at20℃)4901860696883850-6177834g

型番リスト

表示件数
型番
FSB1F5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,231
( 7,954 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
・呼び径6Bサイズ:150A
・D:265mm
・T:18mm
・5k仕様
・ボルト穴数8
・入数:1
・適用ボルトM16:首下65
・最高使用温度:50℃
・最高許容圧力:0.5MPa(at20℃)
・JANコード:4901860696883
・トラスココード:850-6177
・質量:834g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン 板フランジSB型 150 JIS5K PVCの型番FSB1F5のページです。 型番FSB1F5に関する仕様情報を記載しております。
エスロン 板フランジSB型 150 JIS5K PVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン 板フランジSB型 150 JIS5K PVC
エスロン 板フランジSB型 150 JIS10K PVC
エスロン 板フランジSB型 20 JIS5K PVC
エスロン 板フランジSB型 13 JIS5K PVC
エスロン 板フランジSB型 40 JIS5K PVC
エスロン 板フランジSB型 25 JIS5K PVC
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格7,23110,4001,2251,0571,6401,298
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目3日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト