メカニカル部品技術窓口

確定しました

セントラル スチールローラコンベヤFRZ6012型500W×100P×1000L

セントラル スチールローラコンベヤFRZ6012型500W×100P×1000L FRZ6012501010
通常単価(税別)
28,709
税込単価
31,580
通常出荷日:7日目

【特長】・SRA5712型よりローラー肉厚の大きい中荷重用コンベヤです。【商品仕様】・ピッチ(mm):...

詳細を確認

型番:

FRZ6012501010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FRZ6012501010の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[スチール] スチール
ローラ外径(mm)
60.5
ローラ幅(mm)
500
フレーム 種類
ストレート

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)ローラー径(mm)ローラー幅(W)(mm)機長(mm)肉厚(mm)搬送耐荷重トラスココード質量材質
FRZ601250101010060.550010002.3~500kg/m程度126-107428kgフレーム:スチール、ローラ:スチール、シャフト:スチール

型番リスト

表示件数
型番
FRZ6012501010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,709
( 31,580 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SRA5712型よりローラー肉厚の大きい中荷重用コンベヤです。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・ローラー径(mm):60.5
・ローラー幅(W)(mm):500
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):2.3
・搬送耐荷重500kg/m程度まで
・トラスココード:126-1074
・質量:28kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラ:スチール
・シャフト:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セントラル スチールローラコンベヤFRZ6012型500W×100P×1000Lの型番FRZ6012501010のページです。 型番FRZ6012501010に関する仕様情報を記載しております。
セントラル スチールローラコンベヤFRZ6012型500W×100P×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントラル スチールローラコンベヤFRZ6012型500W×100P×1000L
スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12
ローラー型 500W
TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000L
コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型)
アルミ製ローラコンベヤ 径φ18.1×幅100-500(EAR型)
メーカーセントラルコンベヤー太陽工業太陽工業テラウチオークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格28,70932,6999,388 -32,232--
通常出荷日7日目10日目4日目〜7日目2日目4日目
種類ローラローラ--ローラローラ
ローラ 種類ストレートストレート--ボールストレート
ローラ材質スチール機械構造用炭素鋼管--樹脂アルミニウム
ローラ外径(mm)60.512--9.518.1
ローラ幅(mm)500150----

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト