17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スチールローラ FRZ6017型

スチールローラ FRZ6017型
通常単価(税別)
3,86370,417
税込単価
4,24977,459
通常出荷日:7日目

【特長】・セントラルコンベヤー社グラビティコンベヤ用スチールローラ単体です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類長ローラ種類ローラ材質軸種類外径 D幅 W材質詳細
FRZ601760S長ローラストレートスチールシャフトφ60.5600mmローラ:スチール、シャフト:スチール
FRZ061750長ローラストレートスチール軸なし(丸穴)φ60.5500mm
FRZ6017601015長ローラストレートスチールシャフトφ60.5600mmフレーム:スチール、ローラ:スチール、シャフト:スチール

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

材質詳細

仕様

最小発注数量
軸なし(丸穴)
500
-
質量:2.6kg/ローラ単体(シャフト無)
1個
シャフト
600
フレーム:スチール、ローラ:スチール、シャフト:スチール
ピッチ(mm):100/機長(mm):1500/搬送耐荷重:1000kg/m/質量:69kg
1個
シャフト
600
ローラ:スチール、シャフト:スチール
シャフト幅(mm):645/シャフト径(mm):16.8/ローラ単体(φ16.8パイプシャフト付)/質量:3.5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,863
( 4,249 )
7日目
70,417
( 77,459 )
7日目
5,086
( 5,595 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・セントラルコンベヤー社グラビティコンベヤ用スチールローラ単体です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールローラ FRZ6017型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラ FRZ6017型
スチール製ローラ単体 SRM型
スチール製ローラ単体 ERRD型
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型 SRFF型
モータローラ PSS型
モータローラ PAS型
メーカーセントラルコンベヤーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格3,863-1,197 -1,521 -2,997 -20,943 -19,940 -
通常出荷日7日目2日目〜2日目4日目7日目〜10日目〜
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートモータ付モータ付
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
外径 D(φ)60.55719.1575757
肉厚(mm)3.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト