17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ASK フランジパッキン4635(内パッキン)

ASK フランジパッキン4635(内パッキン)
通常単価(税別)
2787,072
税込単価
3067,779
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ジョイントシートフランジパッキンの使用温度としては最高の350℃です。・十分な圧縮強度を有し...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298
( 328 )
1日目
345
( 380 )
1日目
1,515
( 1,667 )
1日目
278
( 306 )
1日目
363
( 399 )
1日目
452
( 497 )
1日目
526
( 579 )
1日目
630
( 693 )
1日目
936
( 1,030 )
4日目
1,183
( 1,301 )
1日目
1,545
( 1,700 )
1日目
2,098
( 2,308 )
1日目
2,986
( 3,285 )
1日目
4,142
( 4,556 )
1日目
7,003
( 7,703 )
1日目
331
( 364 )
1日目
402
( 442 )
1日目
530
( 583 )
1日目
540
( 594 )
2日目
757
( 833 )
1日目
944
( 1,038 )
1日目
1,195
( 1,315 )
1日目
2,119
( 2,331 )
1日目
3,004
( 3,304 )
1日目
4,169
( 4,586 )
1日目
7,072
( 7,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイントシートフランジパッキンの使用温度としては最高の350℃です。
・十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
・ガスケットペースト不要です。
・アスベストを含有しないジョイントシートです。
・従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
・特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
・急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
・高圧下でも高いシール性を維持できます。
・フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
【用途】
・JISフランジ用パッキン。
・水系流体、油系流体、ガス系流体。(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)
【商品仕様】
・使用温度範囲:-40~350℃(飽和蒸気250℃)
【材質/仕上】
・耐熱性の高い無機繊維および無機充填材にNBRを加え圧延したシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASK フランジパッキン4635(内パッキン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASK フランジパッキン4635(内パッキン)
ASK フランジパッキン4635(外パッキン)
フランジパッキン(内パッキン)
フランジパッキンD6000(内パッキン・10K)
フランジパッキンD6000(内パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット(内パッキン・10K)
メーカーASKASKアキツ(旧:亜木津工業)トラスコ中山トラスコ中山ニチアス
通常価格278-472 -198 -107 -81 -295 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト