メカニカル部品技術窓口

【特長】・内接歯車型ポンプで一定の吐出量を維持します。【用途】・ADP220-1用モーターポンプ。【商...
詳細を確認| 型番 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 電源 | 最大処理能力 | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQP2201 | 285 | 135 | 120 | AC100V | 60L/h(50Hz)、72L/h(60Hz) | 818-2467 | 8.4kg | SGP、SS400、C3604 |
【特長】
・内接歯車型ポンプで一定の吐出量を維持します。
【用途】
・ADP220-1用モーターポンプ。
【商品仕様】
・幅(mm):285
・奥行(mm):135
・高さ(mm):120
・電源:AC100V
・電源:AC100V
・最大処理能力:60L/h(50Hz)
・最大処理能力:72L/h(60Hz)
・トラスココード:818-2467
・質量:8.4kg
【材質/仕上】
・SGP
・SS400
・C3604
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CKD
スナップドレンDTシリーズ
4.6通常価格(税別):7,575円~

オリオン機械
空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)
5通常価格(税別):16,008円~

ミスミ
ドレントラップ
5通常価格(税別):7,790円

日本精器
スナップトラップ ドレントラップ NH-503J2
5通常価格(税別):10,807円

SMC
オートドレンバルブ AD402・600
4通常価格(税別):1,643円~

前田シェルサービス
自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A
0通常価格(税別):51,351円

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~