メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フクハラ 浮上油製造装置(屋内用)

型番:

FP100A2
解除
数量:

FP100A2の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)電源トラスココード質量材質
FP100A24804471100単相AC200V818-246550kgSGP、SS400、C3604

型番リスト

表示件数
型番
FP100A2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
882,632
( 970,895 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超微細な気泡で、油分濃度を1/2~1/5に低減します。
【用途】
・浮上油の除去。
・ドレンの油分濃度低減。
【商品仕様】
・幅(mm):480
・奥行(mm):447
・高さ(mm):1100
・電源:単相AC200V
・電源:単相AC200V
・トラスココード:818-2465
・質量:50kg
【材質/仕上】
・SGP
・SS400
・C3604

ご注意

  • 雨と直射日光を避けて設置してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ 浮上油製造装置(屋内用)の型番FP100A2のページです。 型番FP100A2に関する仕様情報を記載しております。
フクハラ 浮上油製造装置(屋内用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ 浮上油製造装置(屋内用)
エアーコンプレッサー用 浮上油製造装置
フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP4401
フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP8801
フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201
フクハラ 補助装置
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格882,632965,835380,601365,466380,601199,114
通常出荷日10日目14日目10日目10日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました