メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 50A

型番:

FNTI5050N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FNTI5050Nの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径φD(mm)L(mm)トラスココード質量材質
FNTI5050N5013072850-54910.33kg耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)

型番リスト

表示件数
型番
FNTI5050N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,728
( 3,001 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製ですので耐食性、耐薬品性に優れております。
・TSフランジ(25A以上)は、フランジ付根をリブ付きとした一体射出成型品ですので非常に堅牢です。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:50
・塩ビ管呼び径:50
・φD(mm):130
・L(mm):72
・トラスココード:850-5491
・質量:0.33kg
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 50Aの型番FNTI5050Nのページです。 型番FNTI5050Nに関する仕様情報を記載しております。
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 50Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 50A
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 100A
アサヒAV U-PVC TS フランジ 5K 50A
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 65A
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 20A
アサヒAV U-PVC TS フランジ 10K 50A
メーカー旭有機材旭有機材旭有機材旭有機材旭有機材旭有機材
通常価格2,7284,9561,9463,1051,2002,143
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト