17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 20A FNTI5020N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 20A

販売終了

型番

FNTI5020N

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・プラスチック製ですので耐食性、耐薬品性に優れております。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:20
・塩ビ管呼び径:20
・φD(mm):85
・L(mm):40
・トラスココード:850-5487
・質量:0.98kg
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト