メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 20A

型番:

FNTI1020N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FNTI1020Nの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径φD(mm)L(mm)トラスココード質量材質
FNTI1020N2010040850-54780.16kg耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)

型番リスト

表示件数
型番
FNTI1020N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製ですので耐食性、耐薬品性に優れております。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:20
・塩ビ管呼び径:20
・φD(mm):100
・L(mm):40
・トラスココード:850-5478
・質量:0.16kg
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 20Aの型番FNTI1020Nのページです。 型番FNTI1020Nに関する仕様情報を記載しております。
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 20A
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 65A
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 50A
アサヒAV HI-PVC TS フランジ 5K 100A
アサヒAV U-PVC TS フランジ 10K 50A
アサヒAV U-PVC TS フランジ 10K 100A
メーカー旭有機材旭有機材旭有機材旭有機材旭有機材旭有機材
通常価格1,2003,1052,7284,9562,1433,796
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト