17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミノンスリップ

アルミノンスリップ
通常単価(税別)
1,0401,052
税込単価
1,1441,157
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・階段の滑り止めに使います。【用途】・建築資材・階段などの滑り止めに。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ブロンズ
1
4969182688306
200.0
849-5153
1個
シルバー
2
4969182688269
400.0
849-5156
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,052
( 1,157 )
2日目
1,040
( 1,144 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段の滑り止めに使います。
【用途】
・建築資材
・階段などの滑り止めに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミノンスリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミノンスリップ
アルミノンスリップ タイヤ仕様
アルミ角パイプ 70X70X2.0
アルミ複合板 3×1820×910(mm)
アルミ角パイプ 50X50X2.5
アルミフラットバー 60X5.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格1,040-1,571 -16,730 -10,294 -14,640 -5,643 -
通常出荷日2日目〜4日目〜4日目1日目〜4日目4日目
厚さ(mm)2.3--3--
幅(mm)38--910--
材質1アルミ--アルミシート--
高さ(mm)14.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト