ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルミジョイナーエ型3.5

アルミジョイナーエ型3.5 FM195SL
通常単価(税別)
528
税込単価
581
通常出荷日:5日目

【特長】・厚み3mmの板材を複数枚貼り付けるときにこのジョイナーを使用すればきれいに仕上がります。【用...

詳細を確認

型番:

FM195SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM195SLの仕様・寸法情報

長さ(m)
2
JANコード
4969182687071
質量(g)
118.000
トラスココード
849-5139
材質1
アルミ
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FM195SL

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2
4969182687071
118.000
849-5139
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528
( 581 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み3mmの板材を複数枚貼り付けるときにこのジョイナーを使用すればきれいに仕上がります。
【用途】
・内装などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミジョイナーエ型3.5の型番FM195SLのページです。 型番FM195SLに関する仕様情報を記載しております。
アルミジョイナーエ型3.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミジョイナーエ型3.5
アルミ見切リコ型3.5
アルミ複合板 3×1820×910(mm)
アルミ複合板 3X2440X1220
アルミ複合板パンチ 3X1820X910
アルミ角パイプ 15X15X1.5
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格528301 -10,294 -24,483 -19,409 -977
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目2日目〜5日目
材質1アルミアルミアルミシートアルミシートアルミシートアルミ
材質2A6063S T5A6063S T5ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂A6063S T5
材質3B1アルマイトB1アルマイト積層構造積層構造積層構造B1アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト