17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

アルミ見切リコ型3.5

アルミ見切リコ型3.5
通常単価(税別)
301902
税込単価
331992
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・厚み3mmの板材の端にこの型材を使うことによりきれいに仕上がります【用途】・看板・内装などに...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

全長(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

内幅(mm)

高さ(小/大)(mm)

最小発注数量
1
1000
5.5
4969182686890
108.000
849-5132
3.5
8/13
1個
1
2000
5.5
4969182687057
216.000
849-5133
3.5
8/13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301
( 331 )
5日目
902
( 992 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み3mmの板材の端にこの型材を使うことによりきれいに仕上がります
【用途】
・看板
・内装などに
【材質】
・アルミ
・A6063S T5
・B1アルマイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ見切リコ型3.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ見切リコ型3.5
アルミジョイナーエ型3.5
アルミ複合板 3×1820×910(mm)
アルミ複合板 3X2440X1220
アルミ複合板パンチ 3X1820X910
アルミ角パイプ 15X15X1.5
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格301-52810,294 -24,483 -19,409 -977
通常出荷日1日目〜5日目1日目〜1日目2日目〜5日目
材質1アルミアルミアルミシートアルミシートアルミシートアルミ
材質2A6063S T5A6063S T5ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂A6063S T5
材質3B1アルマイトB1アルマイト積層構造積層構造積層構造B1アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト