ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス フェアリーダー 300mm×65mm

ステンレス フェアリーダー 300mm×65mm FL-300
通常単価(税別)
43,49932,184
税込単価
47,84935,402
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます【用途】・ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイド...

詳細を確認

型番:

FL-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FL-300の仕様・寸法情報

種類
係船環・マリン金具
材質
ステンレス(SUS316)
仕上げ
バフ研磨仕上げ
寸法P1(mm)
35
トラスココード
849-1501
W(mm)
65
L(mm)
300
JANコード
4982970037131
質量(g)
2904
L1(mm)
60
R(mm)
24
P(mm)
270

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FL-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,49932,184
( 35,402 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます
【用途】
・ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス フェアリーダー 300mm×65mmの型番FL-300のページです。 型番FL-300に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス フェアリーダー 300mm×65mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス フェアリーダー 300mm×65mm
フェアリーダー
水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)
水本 ステンレス 押さえ金具 55mm×25mm
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
水本 ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm 長さ79mm 内幅53mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格43,49911,289 -7963235551,886
通常出荷日2日目2日目1日目4日目2日目1日目
種類係船環・マリン金具座付き金具・アイプレート--座付き金具・アイプレート-
材質ステンレス(SUS316)ステンレスSUS316--ステンレスSUS304-
仕上げバフ研磨仕上げ---電解研磨仕上げ-
寸法P1(mm)35-----
トラスココード849-1501--849-3357849-0712-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト