17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アルミジュウタン押エ

アルミジュウタン押エ
通常単価(税別)
720780
税込単価
792858
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・建築資材 じゅうた...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
FJ300B4969182647778849-49768300.0
FJ300S4969182647761849-49778300.0
FJ301S4969182647785849-49798300.0
FJ301B4969182647792849-49788300.0

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4969182647778
8300.0
849-4976
1個
4969182647761
8300.0
849-4977
1個
4969182647792
8300.0
849-4978
1個
4969182647785
8300.0
849-4979
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
4日目
720
( 792 )
4日目
780
( 858 )
4日目
720
( 792 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミジュウタン押エのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミジュウタン押エ
アルミフラットバー 60X5.0
アルミ角パイプ 25X15X1.5
アルミ複合板パンチング 3×450×300mm
アルミ複合板パンチ 3X910X910
アルミノンスリップ タイヤ仕様
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格720-4,629 -5,2312,23712,151 -1,571 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
材質1アルミ-アルミアルミシートアルミシート-
材質2表面処理B1アルマイトS6063SA6063S T5ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト