メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ダクタイル金具付ウレタン車輪 FHU-300X75

型番:

FHU-300X75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FHU-300X75の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番許容荷重(kgf)車輪径D(mm)車輪幅(mm)取付高H(mm)取付座A×B(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(N)取付ピッチ X×Y(mm)質量(kg)材質/仕上
FHU-300X75118030075367218×1071411800175×651834金具:FCDダクタイル、金具表面処理:塗装仕上げ、車輪:ウレタン

型番リスト

表示件数
型番
FHU-300X75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,745
( 47,020 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重用鋳物タイプのキャスターです。
・鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
・耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
【用途】
・重量台車・リフター等に。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):1180
・車輪径D(mm):300
・車輪幅(mm):75
・取付高H(mm):367
・取付座A×B(mm):218×107
・取付穴径P(mm):14
・許容荷重(N):11800
・許容荷重(N):11800
・取付ピッチ X×Y(mm):175×65
・固定式
・質量:1834kg
【材質/仕上】
・金具:FCDダクタイル
・金具表面処理:塗装仕上げ
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダクタイル金具付ウレタン車輪 FHU-300X75の型番FHU-300X75のページです。 型番FHU-300X75に関する仕様情報を記載しております。
ダクタイル金具付ウレタン車輪 FHU-300X75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル金具付ウレタン車輪 FHU-300X75
300mm キャスター(自在金具)
300mm キャスター(固定金具)
300mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
300mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-k型) FCDダクタイル製金具
メーカー京町産業車輌エスコエスコエスコエスコヨドノ
通常価格42,745405,605246,751822,012477,96910,795 -
通常出荷日7日目3日目3日目3日目3日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト