17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ASK フランジパッキン4635(外パッキン)

ASK フランジパッキン4635(外パッキン)
通常単価(税別)
4727,569
税込単価
5198,326
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ジョイントシートフランジパッキンの使用温度としては最高の350℃です。・十分な圧縮強度を有し...

詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
472
( 519 )
1日目
664
( 730 )
2日目
544
( 598 )
1日目
645
( 710 )
1日目
967
( 1,064 )
1日目
1,220
( 1,342 )
1日目
1,452
( 1,597 )
1日目
3,049
( 3,354 )
1日目
3,096
( 3,406 )
4日目
4,240
( 4,664 )
1日目
7,240
( 7,964 )
1日目
7,406
( 8,147 )
4日目
662
( 728 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目
1,231
( 1,354 )
1日目
1,251
( 1,376 )
1日目
1,611
( 1,772 )
1日目
2,149
( 2,364 )
1日目
3,065
( 3,372 )
1日目
4,211
( 4,632 )
1日目
4,310
( 4,741 )
1日目
7,336
( 8,070 )
1日目
7,569
( 8,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイントシートフランジパッキンの使用温度としては最高の350℃です。
・十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
・ガスケットペースト不要です。
・アスベストを含有しないジョイントシートです。
・従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
・特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
・急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
・高圧下でも高いシール性を維持できます。
・フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
【用途】
・JISフランジ用パッキン。
・水系流体、油系流体、ガス系流体。(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)
【商品仕様】
・使用温度範囲:-40~350℃(飽和蒸気250℃)
・厚み:2mm
【材質/仕上】
・耐熱性の高い無機繊維および無機充填材にNBRを加え圧延したシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASK フランジパッキン4635(外パッキン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASK フランジパッキン4635(外パッキン)
ASK フランジパッキン4635(内パッキン)
フランジパッキン(外パッキン)
フランジパッキンD6000(外パッキン・10K)
フランジパッキンD6000(外パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット(外パッキン・10K)
メーカーASKASKアキツ(旧:亜木津工業)トラスコ中山トラスコ中山ニチアス
通常価格472-278 -1,189 -271 -132 -790 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト