ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルミフラットバー 30X3.0

アルミフラットバー 30X3.0 FD218S2
通常単価(税別)
997
税込単価
1,097
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミフラットバーです。【用途】・見切り・端の目隠し・ブレス・カットして補強金具や止め金具に...

詳細を確認

型番:

FD218S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FD218S2の仕様・寸法情報

長さ(mm)
2000
JANコード
4969182664379
質量(g)
480.0
トラスココード
849-4878
材質1
アルミ
材質2
S6063S
材質3
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FD218S2

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

材質3

最小発注数量
2000
4969182664379
480.0
849-4878
S6063S
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
997
( 1,097 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフラットバーです。
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・ブレス
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフラットバー 30X3.0の型番FD218S2のページです。 型番FD218S2に関する仕様情報を記載しております。
アルミフラットバー 30X3.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフラットバー 30X3.0
アルミフラットバー 25X3.0
アルミフラットバー 30x2.7
アルミフラットバー 15X5.0
アルミフラットバー 10X5.0
アルミ角パイプ 30x30x1.5
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格997870 -9471,460 -980 -1,088 -
通常出荷日5日目4日目〜5日目4日目4日目3日目〜
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト