ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルミ丸パイプ 25X1.0

型番:

FC209S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC209S2の仕様・寸法情報

JANコード
4969182665475
質量(g)
400.0
トラスココード
849-4713
材質1
アルミ
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト
外径(mm)
25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FC209S2

JANコード

質量(g)

トラスココード

外径(mm)

最小発注数量
4969182665475
400.0
849-4713
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
909
( 1,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ丸パイプ 25X1.0の型番FC209S2のページです。 型番FC209S2に関する仕様情報を記載しております。
アルミ丸パイプ 25X1.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ丸パイプ 25X1.0
アルミ角パイプ 10X10X1.0
アルミ角パイプ 15X15X1.5
アルミ不等辺アングル 10X20X1.5
アルミ不等辺アングル 10X20X1.5
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格909220977357260 -640
通常出荷日5日目5日目5日目7日目5日目〜5日目
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ(A6063S-T5)
材質2A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5
材質3B1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト