ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミ角パイプ 25X15X1.5

アルミ角パイプ 25X15X1.5 FB131K
通常単価(税別)
5,231
税込単価
5,754
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・構造材に。・下地な...

詳細を確認

型番:

FB131K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FB131Kの仕様・寸法情報

全長(mm)
-
JANコード
4969182642476
質量(g)
1200.0
トラスココード
849-4488
材質1
アルミ
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FB131K

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質3

最小発注数量
-
4969182642476
1200.0
849-4488
B1アルマイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,231
( 5,754 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ 25X15X1.5の型番FB131Kのページです。 型番FB131Kに関する仕様情報を記載しております。
アルミ角パイプ 25X15X1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ角パイプ 25X15X1.5
アルミ角パイプ 15X15X1.5
アルミ角パイプ 15X15X1.2
アルミ丸パイプ 25X1.0
アルミ角パイプ 100X50X1.8
アルミフラットバー 15X5.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格5,23197784790913,589 -1,192 -
通常出荷日4日目5日目10日目5日目4日目4日目
材質1アルミアルミアルミアルミ-アルミ
材質2A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5-S6063S

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト