ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミ角パイプ 15X15X1.2

アルミ角パイプ 15X15X1.2 HP300S
通常単価(税別)
847
税込単価
932
通常出荷日:10日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・構造材に。・下地な...

詳細を確認

型番:

HP300S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP300Sの仕様・寸法情報

JANコード
4969182682304
質量(g)
370.0
トラスココード
849-5269
材質1
アルミ
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト

型番リスト

表示件数
型番
HP300S

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質3

最小発注数量
4969182682304
370.0
849-5269
B1アルマイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847
( 932 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ 15X15X1.2の型番HP300Sのページです。 型番HP300Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミ角パイプ 15X15X1.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ角パイプ 15X15X1.2
アルミ角パイプ 15X15X1.5
アルミ角パイプ 25X15X1.5
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
アルミフラットバー 15X5.0
アルミ角パイプ 100X50X1.8
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格8479775,2316401,460 -13,589 -
通常出荷日10日目5日目4日目5日目4日目4日目
材質1アルミアルミアルミアルミ(A6063S-T5)アルミ-
材質2A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5S6063S-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト