ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

型番:

FAF45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FAF45の仕様・寸法情報

種類
点検口
点検口・避難ハッチ種類
床下点検口
JANコード
4968957504353
トラスココード
849-3626
質量(g)
7200.0
材質1
枠材:アルミ(A6063S-T5)
材質2
底板:スチール(SGHC-Z27)
シルバー
有効開口寸法(mm)
384×384
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FAF45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,150
( 18,865 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木質フロア15mm専用タイプです。
・取手を簡易ロックすることができます。
【用途】
・床下の配線・配管、床下スペース等の点検用
・木製下地またはコンクリート土間用
【商品仕様】
・製品寸法(mm):476×476×41
・有効開口寸法(mm):384×384
・適用荷重(KN/m2):3.6(屋内歩行用)
・仕上げ材厚さ制限:15mm
・JANコード:4968957504353
・トラスココード:849-3626
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・底板:スチール(SGHC-Z27)
【セット内容/付属品】
・アンカー:8個
・目地用スペーサー:8個
・専用レンチ:1本
・取付ねじ:8本

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠の型番FAF45のページです。 型番FAF45に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 モルタル専用
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格17,15020,53810,66622,80718,14614,027
通常出荷日4日目4日目8日目4日目4日目4日目
種類点検口点検口点検口点検口点検口点検口
点検口・避難ハッチ種類床下点検口床下点検口壁・天井点検口床下点検口床下点検口床下点検口
JANコード496895750435349689575043604968957500737496895750525149689575052374968957505213
トラスココード849-3626849-3627849-3576849-3524849-3522849-3520
質量(g)7200.012200.01200.011300.07000.03500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト