メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

紅中 ファルカタビスFA65

紅中 ファルカタビスFA65 FA65
通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:7日目

【特長】・ビス頭が大きく、木材をしっかり引きよせます。・ネジの目が粗く大きいので柔木への相性が抜群です...

詳細を確認

型番:

FA65
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA65の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番インナー7コード分析コード
FA65F43072121050933

型番リスト

表示件数
型番
FA65
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス頭が大きく、木材をしっかり引きよせます。
・ネジの目が粗く大きいので柔木への相性が抜群です。
・十字穴が深く施工性が高いです。
【用途】
・通常のビスでは止めにくい、ファルカタ材等、柔らかい木材全般のビス止め用途に。
【商品仕様】
・寸法(mm)d×全長:5.2x65
・頭部径(mm):8.5
・頭部径(mm):8.5
・亜鉛メッキクロメート処理
・JANコード:4573378290077
・トラスココード:828-5438
・質量:900g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紅中 ファルカタビスFA65の型番FA65のページです。 型番FA65に関する仕様情報を記載しております。
紅中 ファルカタビスFA65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紅中 ファルカタビスFA65
紅中 ファルカタビスFA50
紅中 ファルカタビスFA28(小)
紅中 ファルカタビスFA28(大)
皿ドリルねじ(ピアス)
ピアス平
メーカー紅中紅中紅中紅中八幡ねじ九飛勢螺
通常価格1,9001,9001,9001,9002,100 -27 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト